网络电缆 - VS-IP20-IP20-93E-LI/7,0 - 1408280

预制以太网电缆,CAT5e,屏蔽,2对,26* AWG柔性绞线(7芯),RAL 5021(水蓝),RJ45插头/IP20转RJ45插头/IP20,直连线,长度:7 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1408280
包装单位 1 STK
Sales key ABNAAQ -
GTIN 4046356802475
单件重量(不含包装) 312.900 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈