网络电缆 - NBC-M12MS/ 6,0-94C/M12FS - 1408112

无可用图片

网络电缆,Ethernet,8-芯,PUR,水蓝 RAL 5021,屏蔽,插头 直头 M12,与 孔式 直头 M12,电缆长度: 6 m

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 1408112
包装单位 1 STK
Sales key BF1CMI -
GTIN 4046356791205
单件重量(不含包装) 431.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈