FO连接器 - FOC-V14-C1ZNI-T/SJFP:10 - 1408093

Push-Pull推挽式连接器(型号14),压铸锌合金,带有用于POF的SC-RJ插芯,适用于5.5 mm ... 10 mm的电缆直径,出线端在底部

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 推挽式ADVANCE插拔连接器
  • 采用锁紧系统,防止意外拔出
  • 最高级别的防静电和电磁干扰,保证可靠传输
标志

关键商业数据

Orderkey 1408093
包装单位 10 STK
Sales key ABNEBA -
最小订货量 10 STK
目录页 页 371 (C_2_2017)
GTIN 4046356789028
单件重量(不含包装) 975.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈