RJ45连接器 - CUC-V14-C1S-S/R4IP8:10 - 1408059

RJ45连接器, 保护等级: IP65/IP67, 位数: 8, 1 Gbps, 标识材料: 不锈钢1.4404, 接线容量: AWG 23- 22, 电缆出口: 直头

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 推挽式ADVANCE插拔连接器
  • 采用锁紧系统,防止意外拔出
  • 基于360°全方位屏蔽理念,保护数据的传输
  • 防静电和电磁干扰,保证可靠传输
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1408059
包装单位 10 STK
Sales key ABNEAA -
GTIN 4046356788717
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈