RJ45连接器 - CUC-V14-C1ZNI-S/R4IP8:10 - 1408039

Push-Pull推挽式连接器(型号14),压铸锌合金,带RJ45连接器插芯,8位,采用IDC快速连接技术,用于1线和7线芯,23 ... 22 AWG,适用于5.5 mm ... 10 mm的电缆直径

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 推挽式ADVANCE插拔连接器
  • 采用锁紧系统,防止意外拔出
  • 基于360°全方位屏蔽理念,保护数据的传输
  • 防静电和电磁干扰,保证可靠传输
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1408039
包装单位 1 STK
Sales key ABNEAA -
目录页 页 344 (C_4_2015)
GTIN 4046356788533
单件重量(不含包装) 992.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈