网络电缆 - VS-PPC/ME-IP20-94B-LI/5,0 - 1407990

预制以太网电缆,屏蔽,4对,AWG26 柔性多芯(7线制),RAL 5021(海蓝),RJ45 插头/IP67 推/挽式金属外壳接 RJ45 插头/IP20,直连线,长 5 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1407990
包装单位 1 STK
Sales key ABNEAJ -
目录页 页 400 (C_2_2019)
GTIN 4046356475440
单件重量(不含包装) 308.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈