传感器/执行器电缆 - SAC-5P- 3,0-PUR/FR SH SCO - 1407809

传感器/执行器电缆,5-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,屏蔽,端自由出线,与 孔式 弯头 M12 SPEEDCON,A编码,电缆长度: 3 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
  • 可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽
标志

关键商业数据

Orderkey 1407809
包装单位 1 STK
Sales key BF1CKA -
目录页 页 54 (C_4_2013)
GTIN 4046356790604
单件重量(不含包装) 164.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈