网络电缆 - VS-IP67-OE-94B-LI/5,0 - 1407725

预制以太网电缆,屏蔽,4对,AWG26 柔性多蕊(7线制),RAL 5021(海蓝),RJ45 插头/IP67, 灰色接电缆自由出线端,直连线,长度:5 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1407725
包装单位 1 STK
Sales key ABNDAJ -
目录页 页 400 (C_2_2019)
GTIN 4046356475341
单件重量(不含包装) 257.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈