外壳 - HC-EVO-B24-HHFS-PLBK - 1407656

HEAVYCON EVO插头壳体,塑料,带用于EVO螺钉连接的卡扣法兰,B24,带单锁扣,高度:87.5 mm,不带EVO螺钉连接

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 灵活的电缆出向,水平或垂直
  • 成本低于金属型号
  • 标识采用9 x 20 mm标签
  • 重量轻
  • 低冷凝风险
  • 两块触点插芯PE板均使用壳体内安装的金属框架进行连接
  • 金属嵌件能确保弯头插头PE触点超前。
  • 完全耐腐蚀
  • 无卤素塑料
  • 可安装标识标签
标志

关键商业数据

Orderkey 1407656
包装单位 1 STK
Sales key BF7AAF -
目录页 页 632 (C_2_2019)
GTIN 4046356777193
单件重量(不含包装) 138.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈