分配器 - SAC-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-OE - 1407580

AS-Interface分配器,高防护等级,用于将一个扁平电缆转接到一个一端自由出线的2.0 m PUR圆形电缆

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1407580
包装单位 1 STK
Sales key BF1GFA -
目录页 页 439 (C_2_2019)
GTIN 4046356780001
单件重量(不含包装) 96.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈