分配器 - SAC-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-FR SCO - 1407577

AS-Interface 分配器,高防护等级,用于将两个扁平电缆转接到一个一端自由出线的1.0 m PUR圆形电缆

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1407577
包装单位 1 STK
Sales key BF1GFA -
目录页 页 439 (C_2_2019)
GTIN 4046356779975
单件重量(不含包装) 80.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈