网络电缆 - NBC-MSD/10,0-93G/R4AC SCO - 1407564

网络电缆,EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-芯,PVC,绿色RAL 6018,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON / IP67,编码: D,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 10 m

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1407564
包装单位 1 STK
Sales key BF1CJP -
目录页 页 384 (C_4_2015)
GTIN 4046356779821
单件重量(不含包装) 655.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈