插座式孔式连接器 - VS-FSBPYS-OE-94H/2,0 SCO - 1407506

M12穿板式连接器,板后安装

混合型孔式插座,以太网,8芯,M12-SPEEDCON,板后/M16螺钉安装,360°屏蔽连接,带连接的屏蔽混合电缆

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 预装不同标准长度的电缆,可立即使用
  • 连接器组装方式和电缆长度可定制
  • 电缆设计用于所有常见网络和现场总线
  • 可达到极高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1407506
包装单位 1 STK
Sales key ABQCED -
最小订货量 30 STK
目录页 页 405 (C_2_2019)
GTIN 4046356807883
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈