插座式孔式连接器 - SACC-DSI-FSY-8CON-M16-L180 SCO - 1407503

M12穿板式连接器,板后安装

混合孔式插座,以太网,8位,M12 SPEEDCON,板后/M16螺纹安装,带直焊针

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便的PCB组件:用于波峰焊接的一件式连接器
  • 所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
  • 可达到很高的传输可靠性:选装外壳屏蔽连接通过屏蔽触点实现
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1407503
包装单位 20 STK
Sales key ABQCAB -
最小订货量 20 STK
目录页 页 91 (C_2_2013)
GTIN 4046356807920
单件重量(不含包装) 16.810 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈