混合线缆 - NBC-MSY/ 5,0-94H/MSY SCO - 1407493

混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-芯,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON / IP67,编码: Y,与 插头 直头 M12 SPEEDCON / IP67,编码: Y,电缆长度: 5 m,Power with Ethernet (PWE)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1407493
包装单位 1 STK
Sales key BF1CML -
目录页 页 405 (C_2_2019)
GTIN 4046356777926
单件重量(不含包装) 476.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈