网络电缆 - NBC-MSX/ 2,0-94F/R4RC SCO - 1407476

网络电缆,Ethernet CAT6A (10 Gbps),CC-Link IE CAT6A (10 Gbps),8-芯,PUR,水蓝 RAL 5021,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON / IP67,编码: X,与 插头 直头 RJ45 推挽式 / IP67,电缆长度: 2 m

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1407476
包装单位 1 STK
Sales key BF1CMJ -
目录页 页 403 (C_2_2019)
GTIN 4046356776752
单件重量(不含包装) 94.680 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈