网络电缆 - NBC-FS/ 1,0-94B/R4MC SCO - 1407451

网络电缆,Ethernet CAT5 (1 Gbps),8-芯,PUR,水蓝 RAL 5021,屏蔽,插头 直头 RJ45 锁紧装置 / IP67,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON / IP67,编码: A,电缆长度: 1 m

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1407451
包装单位 1 STK
Sales key BF1CMI -
目录页 页 401 (C_2_2019)
GTIN 4046356775724
单件重量(不含包装) 67.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈