RJ45连接器 - CUC-V04-RJ45-POBK-8 - 1407413

RJ45插拔式连接器,IP65/IP67,带推挽式互锁(型号4),塑料外壳,10 Gbps,可连接24 ... 28 AWG绞线

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 结构紧凑
  • IP67防护等级
  • push-pull互锁
标志

关键商业数据

Orderkey 1407413
包装单位 1 STK
Sales key ABNCAA -
目录页 页 352 (C_2_2017)
GTIN 4046356772327
单件重量(不含包装) 50.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈