网络电缆 - NBC-MSD/ 5,0-93E/FSD SCO - 1407402

网络电缆,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-芯,PUR,水蓝 RAL 5021,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON / IP67,编码: D,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON / IP67,编码: D,电缆长度: 5 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1407402
包装单位 1 STK
Sales key BF1CJI -
目录页 页 199 (C_6_2019)
GTIN 4046356775304
单件重量(不含包装) 245.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈