网络电缆 - NBC-M 8MS/ 1,0-93B/M 8MS - 1407348

网络电缆,Ethernet (100 Mbps),PROFINET (100 Mbps),EtherCAT® (100 Mbps),4-芯,PVC/PVC,绿色RAL 6018,屏蔽,插头 直头 M8 / IP67,编码: A,与 插头 直头 M8 / IP67,编码: A,电缆长度: 1 m

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1407348
包装单位 1 STK
Sales key BF1BJI -
目录页 页 394 (C_2_2019)
GTIN 4046356774666
单件重量(不含包装) 86.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈