传感器/执行器电缆 - SAC-5P- 2,0-28R/FR SCO RAIL - 1407334

传感器/执行器电缆,5-芯,PE-X 无卤素,黑色,屏蔽,端自由出线,与 孔式 弯头 M12 SPEEDCON,A编码,电缆长度: 2 m,用于铁路应用

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 阻燃安全性:PA 6.6手柄和辐射交联的电缆满足最严格的要求
  • 通过特殊振动闸安全锁定
  • 可耐受温度影响 —— 经测试,可用于扩展的温度范围并耐受温度冲击
  • 可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽
标志

关键商业数据

Orderkey 1407334
包装单位 1 STK
Sales key BF1CDA -
目录页 页 132 (C_4_2013)
GTIN 4046356774505
单件重量(不含包装) 162.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈