传感器/执行器电缆 - SAC-5P- 3,0-PUO/AD-2L OD - 1407292

传感器/执行器电缆,5-芯,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,端自由出线,与 阀连接器 AD(压力开关),与 2个LED,电缆长度: 3 m,户外应用,带不锈钢中央螺钉和额外的硅胶密封圈(红色)

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 坚固的阀门插拔式连接器,无保护电路
  • 由于采用了1.4404型不锈钢,因此所有暴露在外的金属部分均可抗腐蚀
  • 始终坚固:耐油、紫外线和臭氧,能承受-20°C to +85°C的温度

关键商业数据

Orderkey 1407292
包装单位 1 STK
Sales key BF1DBA -
目录页 页 180 (NTK_2014)
GTIN 4046356774109
单件重量(不含包装) 226.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈