传感器/执行器电缆 - SAC-8P- 5,0-28X/M12FS OD - 1407275

传感器/执行器电缆,8-芯,PE-X 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,端自由出线,与 孔式 直头 M12,A编码,电缆长度: 5 m,户外应用,带高级钢螺圈

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 由于采用了1.4404型不锈钢,因此所有暴露在外的金属部分均可抗腐蚀
  • 始终坚固:耐油、紫外线和臭氧,能承受-40°C to +105°C的温度

关键商业数据

Orderkey 1407275
包装单位 1 STK
Sales key BF1CFA -
目录页 页 157 (C_4_2013)
GTIN 4046356773935
单件重量(不含包装) 319.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈