网络电缆 - VS-M12FSBP-PPC/PL-93E-LI/2,0 - 1406603

预制以太网电缆,CAT5e,屏蔽,2对,AWG 26绞线(7芯),RAL 5021(水蓝),M12孔式插座,板后/M16螺纹安装,转RJ45插头/IP67推挽式塑料外壳,直连线,长度2m

价格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1406603
包装单位 1 STK
Sales key ABNEAI -
目录页 页 399 (C_2_2019)
GTIN 4046356476164
单件重量(不含包装) 146.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈