传感器/执行器电缆 - SAC-3P- 1,5-600/M 8FR-2L FB - 1406486

传感器/执行器电缆,3-芯,PP-EPDM 无卤素,灰色 RAL 7035,端自由出线,与 孔式 弯头 M8,与 2个LED,电缆长度: 1.5 m,符合卫生的设计,带塑料螺圈

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 由于采用了特殊的卫生型设计,因此易于清洁
  • 浅色设计,可快速识别污染
  • 方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性

关键商业数据

Orderkey 1406486
包装单位 1 STK
Sales key BF1BBA -
目录页 页 140 (C_4_2013)
GTIN 4046356780537
单件重量(不含包装) 39.140 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈