针式插座 - SACC-CI-M12FST-4CON-L180 THR - 1406411

针式插座,电源,4-芯,孔式, 直头,T电源,PCB安装,THR焊接

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 对于紧凑型设备:可在有限空间内传输极高的功率
  • 采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
  • 包装可用于自动取放和组装
  • 提供所有公共引脚分配和编码
  • 设备整合极为方便轻松:借助带螺纹安装件的机械端口螺钉连接、压入轮廓或可以直接整合到前板中

关键商业数据

Orderkey 1406411
包装单位 60 STK
Sales key ABQEAD -
最小订货量 60 STK
目录页 页 288 (C_2_2013)
GTIN 4046356804387
单件重量(不含包装) 5.110 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈