RJ45连接器 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6:30 - 1406356

RJ45连接器, 保护等级: IP20, 位数: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 锌模铸, 接线方式: IDC 快速连接, 接线容量: AWG 26- 24, 电缆出口: 弯头, 抗振性能高;360°屏蔽;一体式设计;特殊的免工具安装

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 安装无需特殊工具
  • One-Piece Design
  • 360°屏蔽
  • 防振和抗震性能高
  • 超值套装:30件
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1406356
包装单位 30 STK
Sales key ABNAAA -
最小订货量 30 STK
GTIN 4046356761024
单件重量(不含包装) 19.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈