RJ45连接器 - CUC-INI-C1ZNI-S/R4QP8 - 1406331

RJ45连接器, 保护等级: IP20, 位数: 8, 10 Gbps, 标识材料: 锌模铸, 接线方式: IDC, 接线容量: AWG 23- 22, 电缆出口: 直头, 抗振性能高;360°屏蔽;一体式设计;特殊的免工具安装

价格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 安装无需特殊工具
  • One-Piece Design
  • 360°屏蔽
  • 防振和抗震性能高
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1406331
包装单位 1 STK
Sales key ABNEAA -
GTIN 4046356760676
单件重量(不含包装) 26.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

HIGHLIGHTS 2021

智能世界的创新型解决方案

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈