微型直通式接线端子 - MBK-FS/FS - 1406014

微型直通式接线端子, 接线方式: 滑插连接技术, 横截面: 0.5 mm² - 1 mm², AWG: 20 - 18, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 15

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 可标记所有接线点,因此排布清楚
  • 紧凑型设计且可选择安装在15 mm DIN导轨上,因此能节省空间
  • 通过标准化插入式桥接件可方便地实现电位分配

关键商业数据

Orderkey 1406014
包装单位 200 STK
Sales key BE511X -
目录页 页 313 (CL_2005)
GTIN 4017918021023
单件重量(不含包装) 2.085 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈