穿板式安装 - SACC-DSI-FS-5CON-PG9/0,5 SCORD - 1405331

传感器/执行器孔式插座,5芯,M12 SPEEDCON,A编码,板后/Pg9螺纹安装,带0.5mTPE绞线,5 x 0.34mm²

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 预装李兹线,可立即使用
  • 组装和李兹线长度均可定制
  • 李兹线侧密封,确保密封性
  • 所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
  • 可达到很高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母
  • SPEEDCON速连技术可节省接线时间
标志

关键商业数据

Orderkey 1405331
包装单位 1 STK
Sales key ABQCDH -
最小订货量 100 STK
GTIN 4046356746465
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈