面板安装框架 - VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F - 1405235

推挽式面板安装支架,IP67,金属,采用Freenet系统,适用圆形的安装开口,带密封件和SC-RJ连接器(用于POF、PCF和GOF)

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1405235
包装单位 1 STK
Sales key ABNECF -
目录页 页 369 (C_2_2019)
GTIN 4046356334785
单件重量(不含包装) 60.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈