网络电缆 - SAC-4P-M12MRDC5/ 5,0-93E/RJ45 - 1405184

网络电缆,Ethernet CAT5,4-芯,PUR,水蓝 RAL 5021,屏蔽,插头 弯头 M12 / IP67,编码: D,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 5 m,出线方向 C5,315° 防插错编码

价格:

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1405184
包装单位 1 STK
Sales key BF1CJI -
GTIN 4046356737302
单件重量(不含包装) 248.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈