网络电缆 - VS-PN-BUF-C5-RJ45-933-5,0 - 1404647

PROFINET预制电缆,B类,CAT5e,屏蔽,1x4x26 AWG,绞线(7芯),RAL 6018(黄绿),IP20 RJ45插头转IP20 RJ45插座,采用Freenet连接技术,长度: 5m

价格:

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1404647
包装单位 1
目录页 页 88 (NTK-2008)
GTIN 4046356315760

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈