AC充电电缆 - EV-T2M3PC-3AC20A-4,0M2,5EHBK00 - 1404567

AC充电电缆, 移动式交流充电线缆,带车辆充电插头、充电桩插头和保护盖, 设计路线 1, 2类, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), 设计路线 D-Line, 电缆: 4 m, 黑色, 螺旋形, 针式连接器样式: 灰色, 手柄区: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

移动式AC充电电缆,配备用于通过2型车辆插口以交流电(AC)为电动汽车(EV)充电的车辆充电插头和充电桩插头,与电动汽车充电站(EVSE)处的2型充电桩插座出口兼容

优势

  • 菲尼克斯电气的所有车辆插头和充电桩供电插头均采用统一的设计
  • 功率和信号触点均为镀银表面
  • 已通过IATF 16949:2016和ISO 9001:2015认证
  • 手柄符合人体力学并配有额外的橡胶手柄组件,易于操作

关键商业数据

Orderkey 1404567
包装单位 1 STK
Sales key XWBAEC -
目录页 页 723 (C_4_2015)
GTIN 4046356699693
单件重量(不含包装) 2.580 kg

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈