总线电缆 - VS-PNRJ45-PNRJ45-93K-6,5 - 1404492

Sercos III接插电缆

Sercos III接插电缆,屏蔽,星绞四线组,22 AWG绞线(7芯),RAL 3020(红色),RJ45插头/IP20,直式,转RJ45插头/IP20,直式,长度:6.5 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1404492
包装单位 1 STK
Sales key ABNAAT -
GTIN 4046356698320
单件重量(不含包装) 459.250 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈