连接器 - SACC-M12MR-12SOL-PG 9-M - 1404421

连接器,通用,12-芯,插头 弯头 M12,A编码,焊接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg9,电缆外径 6 mm ... 8 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 防护等级高,能在现场安全使用
  • 灵活:插拔式连接器,可灵活地进行现场安装
  • 节省空间 - 采用高位插拔式连接器

关键商业数据

Orderkey 1404421
包装单位 1 STK
Sales key BF2CGA -
目录页 页 26 (C_2_2019)
GTIN 4046356694537
单件重量(不含包装) 21.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈