终端盒 - VS-TO-RO-MCBK-F1411/1411 - 1404281

终端盒,2个RJ45端口

RJ45终端盒,IP65/67 防护等级,推挽式连接,2个14类插槽,带保护盖,2个进线口

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 使用盖板螺栓固定,安装简单
  • 坚固的设计
  • 包括用于防止外界环境影响的盖板
  • 一体化电缆管理系统
  • 用于连接2x RJ45 IP65/67 Push-Pull连接器
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1404281
包装单位 1 STK
Sales key ABNEDB -
目录页 页 363 (C_2_2019)
GTIN 4046356305389
单件重量(不含包装) 720.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈