外壳 - HC-ADV-B16-HHWH-1TGM40-PL - 1404233

插头外壳 B16, 螺钉紧固, 标识材料: PA, 电缆出线: 1, 直头, 高度: 95 mm, 电缆密封: 带, 支持: 否, 1x M40, 标准

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 带螺钉连接
  • 成本低于金属型号
  • 无需使用穿板式安装底座外壳即可使用
  • 标识采用9 x 20 mm标签
  • 重量轻
  • 低冷凝风险
  • 两块触点插芯PE板均使用壳体内安装的金属框架进行连接
  • 容性PE,即使在以斜角安装时
  • 完全耐腐蚀
  • 无卤素塑料
  • 冲击测试符合IK 08标准
标志

关键商业数据

Orderkey 1404233
包装单位 1 STK
Sales key BF7APG -
目录页 页 616 (C_2_2019)
GTIN 4046356682046
单件重量(不含包装) 170.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈