网络电缆 - NBC-R4AC/5,0-94Z/R4AC - 1403933

预制以太网电缆,屏蔽,4对,AWG26,柔性多芯(7线制),RAL 5021(海蓝),RJ45 插头/IP20 接 RJ45 插头/IP20,直连线,长 5 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1403933
包装单位 1 STK
Sales key ABNAAR -
目录页 页 386 (C_2_2019)
GTIN 4046356674003
单件重量(不含包装) 256.650 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈