导线连接器 - QPD CW 4PE2,5 2X6-11 BK - 1403844

穿板式电缆连接器,双侧带QPD螺母,黑色,4+PE位,1.0 mm² ... 2.5 mm²/690 V/20 A,用于直径为6 mm ... 11 mm的电缆。

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 创新且省时 —— QUICKON快速连接,现场安装时最多可节省80 %的时间
  • 便捷:轻松快速安装无需特殊工具
  • 一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
  • 由于采用了防插错极性化与符合DIN EN 0105的防触摸保护,因此可实现更加安全的连接
  • 简单而安全 —— 将电缆连接器与插拔式连接器和耦合连接共同使用,您可以对电缆进行快速维修与扩展

关键商业数据

Orderkey 1403844
包装单位 1 STK
Sales key BF6CCB -
目录页 页 384 (C_4_2013)
GTIN 4046356670395
单件重量(不含包装) 118.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈