螺母 - QPD N 2,5 9-16 NOR - 1403801

如图所示但带白色壳体

QUICKON螺母,白色,4+PE-芯, 1.0 mm² ... 2.5 mm²/690 V/20 A,用于9 mm ... 16 mm直径的电缆。

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1403801
包装单位 100 STK
Sales key BF6ACB -
最小订货量 100 STK
GTIN 4046356668026
单件重量(不含包装) 70.838 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈