穿板式安装 - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 FC GY - 1403736

穿板式安装,QUICKON速连,位数: 4+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,15 A,灰色,带QUICKON螺母,电缆直径范围: 9 mm ... 16 mm,安装螺纹: M20,滑插连接技术 (用于扁型快速接插头,符合DIN 46247-2标准要求)

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 1403736
包装单位 1 STK
Sales key BF6ACB -
目录页 页 170 (NTK_2012)
GTIN 4046356665100
单件重量(不含包装) 59.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈