穿板式安装 - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 GY - 1403732

穿板式安装,QUICKON速连,位数: 4+PE,1 mm² ... 2.5 mm²,690 V,20 A,灰色,带QUICKON螺母,电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm 和 9 mm ... 16 mm,安装螺纹: M20,单线 (焊接),2.5 mm²,末端切割平整,电缆长度: 0.5 m

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1403732
包装单位 1 STK
Sales key BF6ACB -
目录页 页 169 (NTK_2012)
GTIN 4046356665063
单件重量(不含包装) 137.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈