总线电缆 - SAC-2P-MRB/1,0-910/FRB SCO - 1403634

总线电缆,PROFIBUS (12 Mbps),2-芯,PUR 无卤素,紫色 RAL 4001,屏蔽,插头 弯头 M12 SPEEDCON,B编码,与 孔式 弯头 M12 SPEEDCON,B编码,电缆长度: 1 m

价格:

总览

技术数据

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1403634
包装单位 1 STK
Sales key BF1CKC -
GTIN 4046356663557
单件重量(不含包装) 87.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈