尾缆 - VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93K-1,0 - 1402515

Sercos III接插电缆

Sercos III 接插电缆,屏蔽,星绞四线组,AWG 22柔性(7线制),RAL 3020(红),RJ45插头/IP20,弯式,转换成RJ45 插头/IP20,弯式,长度:1.0 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1402515
包装单位 1 STK
Sales key ABNAAT -
目录页 页 321 (PC_2011)
GTIN 4046356622547
单件重量(不含包装) 93.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈