针式插座 - SACCBP-FSD-4CON-M16/5,0-933SCO - 1402474

孔式插座,屏蔽,4 位,M12,D 编码,板后/M16螺纹安装,带 5 m 电缆,4 x 0.34 mm²

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1402474
包装单位 1 STK
Sales key ABQCED -
GTIN 4046356616669
单件重量(不含包装) 325.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈