网络电缆 - VS-M8MS-M8MS/93B-1,0 - 1402449

预制以太网电缆,B 型,屏蔽,星绞四线组,AWG 22 柔性绞线(7 线制),RAL 6018(黄绿),M8 以太网连接器接 M8 以太网连接器,长度:1.0 m,适用于 PROFINET 和 EtherCAT®

价格:

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1402449
包装单位 1 STK
Sales key BF1BJI -
目录页 页 322 (PC_2011)
GTIN 4046356616065
单件重量(不含包装) 94.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈