混合线缆 - VS-M12MS-M12MS-94H-HYB/2,0 SCO - 1402427

预制以太网电缆,CAT5e,屏蔽,8 对,4 x 26 AWG (数据)与4 x 20 AWG (电源),RAL 9005(黒色),M12 混合连接器转M12 混合连接器长度:2.0 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1402427
包装单位 1 STK
Sales key BF1CML -
目录页 页 323 (PC_2011)
GTIN 4046356615945
单件重量(不含包装) 220.200 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈