混合线缆 - VS-M12MS-M12MS-94H-HYB/0,5 SCO - 1402425

混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-芯,无卤素PUR,黑色 RAL 9005,插头 直头 M12 SPEEDCON / IP67,编码: Y,与 插头 直头 M12 SPEEDCON / IP67,编码: Y,电缆长度: 0.5 m,Power with Ethernet (PWE)

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1402425
包装单位 1 STK
Sales key BF1CML -
目录页 页 323 (PC_2011)
GTIN 4046356615914
单件重量(不含包装) 86.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈