Einbausteckverbinder - SACC-EC-FSB-5-M16/0,5 0,14 SCO - 1402342

Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 5-polig, M12-SPEEDCON, B-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 0,5 m TPE-Litze, 5 x 0,14 mm², vergossen

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1402342
包装单位 1 STK
Sales key ABQCDB -
GTIN 4046356606561
单件重量(不含包装) 22.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈